Тип 1-1, Название контроллера системы отопления: ECL 310, Название контроллера ГВС: PTC2+P
145F0214
Тип 1-1, 16 бар, 110 °C, ECL 310, PTC2+P
145F0214
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Top and bottom |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 м³/ч |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | AHQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 м³/ч |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | AKVA LUX II VX ECL310/- TYP1/1 KR |
| Material Description (Short Te | Akva Lux II VX, Type H1-W1 |
| Product line | 33 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL mark | No |
| Высота без кожуха, мм | 861 мм |
| Высота с кожухом, мм | 861 мм |
| Глубина без кожуха, мм | 365 мм |
| Глубина с кожухом, мм | 380 мм |
| Группа продуктов | Малые тепловые пункты |
| Диаметр трубы ГВС | Ø18 |
| Диаметр трубы системы отопления | Ø18 |
| Диаметр трубы теплоснабжения | Ø18 |
| Изоляционный материал | EPDM |
| Марка насоса системы отопления | Grundfos |
| Материал кожуха | Стальной лист, покрытый белым лаком |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Материал пайки теплообменника системы отопления | Brazed copper |
| Мощность системы ГВС, кВт | 41 кВт |
| Название контроллера ГВС | PTC2+P |
| Название контроллера системы отопления | ECL 310 |
| Направление соединения | Сверху и снизу |
| Напряжение питания [В] пер. ток | 230 В |
| Номинальное давление, вторичное, бар | 6 бар |
| Номинальное давление, первичное, бар | 16 бар |
| Описание | AKVA LUX II VX ECL310/- TYP1/1 KR |
| Присоединительный размер системы ГВС | 3/4" |
| Присоединительный размер системы отопления | 3/4" |
| Присоединительный размер системы теплоснабжения | 3/4" |
| Размер и тип теплового пункта | Тип 1-1 |
| Регулятор перепада давления | Integrated in control valve |
| Система циркуляции контура ГВС | Дополнительная |
| Статическое давление в системе ХВС, бар [Min] | 2.0 бар |
| Температура подаваемой воды, проектная, ˚C | 110 °C |
| Тепловая мощность, кВт | 20 кВт |
| Тип насоса системы отопления | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Тип присоединения системы ГВС | Внутренняя резьба |
| Тип присоединения системы отопления | Внутренняя резьба |
| Тип присоединения системы теплоснабжения | наружная резьба |
| Тип продукта | Akva Lux II VX (Electronic) |
| Тип теплообменника ГВС | XB06H-1 26 |
| Тип теплообменника системы отопления | XB06H-1 26 |
| Тип управления ГВС | Расход/термостатический |
| Тип управления системой отопления | Электронный |
| Ширина без кожуха, мм | 553 мм |
| Ширина с кожухом, мм | 600 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 55 Килограмм |
| Вес нетто | 50 Килограмм |
| Volume | 219.555 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279482737 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |