Тип 3-2, Название контроллера системы отопления: ECL 210, Название контроллера ГВС: PTC2
004U8272
Тип 3-2, 16 бар, 110 °C, ECL 210, PTC2
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Akva Lux II VX (A237)
004U8272
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Material Description | AKVA LUX II VX HWP ECL210/A230 TYP3/2 K |
| Mixing circuit - control | ECL 210 / AHQM / AMV |
| Product line | 33 |
| UL mark | Out of scope |
| Вариант кожуха | включая |
| Высота без кожуха, мм | 861 мм |
| Высота с кожухом, мм | 861 мм |
| Высота упаковки [мм] | 420 мм |
| Глубина без кожуха, мм | 365 мм |
| Глубина с кожухом, мм | 381 мм |
| Глубина упаковки [мм] | 620 мм |
| Группа продуктов | Малые тепловые пункты |
| Диаметр трубы ГВС | Ø18 |
| Диаметр трубы системы отопления | Ø18 |
| Диаметр трубы теплоснабжения | Ø18 |
| Изоляционный материал | Без |
| Испытательное давление для теплообменников, бар | 38 бар |
| Марка насоса системы отопления | Grundfos |
| Материал кожуха | Стальной лист, покрытый белым лаком |
| Материал пайки теплообменника системы отопления | Brazed copper |
| Название контроллера ГВС | PTC2 |
| Название контроллера системы отопления | ECL 210 |
| Направление соединения | Сверху и снизу |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания [В] пер. ток | 230 В |
| Номинальное давление, вторичное, бар | 3 бар |
| Номинальное давление, первичное, бар | 16 бар |
| Описание | Akva Lux II VX HWP тип 2 ГВС + тип 3 НО (XB 06L-1-24) |
| Примечания | Indir. HE and DHW, ECL210/A237 for HE, for floor HE w. safety function |
| Присоединительный размер системы ГВС | 3/4" |
| Присоединительный размер системы отопления | 3/4" |
| Присоединительный размер системы теплоснабжения | 3/4" |
| Размер и тип теплового пункта | Тип 3-2 |
| Система циркуляции контура ГВС | Дополнительная |
| Сплав теплообменника системы отопления | AISI 316 |
| Статическое давление в системе ХВС, бар [Min] | 2.0 бар |
| Температура подаваемой воды, проектная, ˚C | 110 °C |
| Тип насоса системы отопления | UPM3 |
| Тип присоединения системы ГВС | G внутр. резьба |
| Тип присоединения системы отопления | G внутр. резьба |
| Тип присоединения системы теплоснабжения | G наруж. резьба |
| Тип продукта | Akva Lux II VX (A237) |
| Тип теплообменника ГВС | XB06H-1 40 |
| Тип теплообменника системы отопления | XB06L-1 24 |
| Тип управления ГВС | Расход/термостатический |
| Тип управления системой отопления | Электронный |
| Число домохозяйств [Max] | 4 |
| Число домохозяйств [Min] | 1 |
| Ширина без кожуха, мм | 510 мм |
| Ширина с кожухом, мм | 550 мм |
| Ширина упаковки [мм] | 840 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 47 Килограмм |
| Вес нетто | 45 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162510384 |