004U8367_68_69_70_71_72_004U8339_004U8340_004U8341_004U8342_Akva Lux II VX HWP

Тип 3-1, Название контроллера системы отопления: ECL 210, Название контроллера ГВС: PTC2

004U8269

Тип 3-1, 16 бар, 110 °C, ECL 210, PTC2
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Akva Lux II VX (A237)

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionAkva Lux II VX HWP тип 1 ГВС + тип 3 ТП
Mixing circuit - controlECL 210 / AHQM / AMV
Product line33
UL markOut of scope
Вариант кожухавключая
Высота без кожуха, мм861 мм
Высота с кожухом, мм861 мм
Высота упаковки [мм]420 мм
Глубина без кожуха, мм365 мм
Глубина с кожухом, мм381 мм
Глубина упаковки [мм]620 мм
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Диаметр трубы ГВСØ18
Диаметр трубы системы отопленияØ18
Диаметр трубы теплоснабженияØ18
Изоляционный материалБез
Испытательное давление для теплообменников, бар38 бар
Марка насоса системы отопленияGrundfos
Материал кожухаСтальной лист, покрытый белым лаком
Материал пайки теплообменника системы отопленияBrazed copper
Название контроллера ГВСPTC2
Название контроллера системы отопленияECL 210
Направление соединенияСверху и снизу
Характеристика изделия
Значение
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
Номинальное давление, вторичное, бар3 бар
Номинальное давление, первичное, бар16 бар
ОписаниеAkva Lux II VX HWP тип 1 ГВС + тип 3 НО (XB 06L-1-24)
ПримечанияIndir. HE and DHW, ECL210/A237 for HE, for floor HE w. safety function
Присоединительный размер системы ГВС3/4"
Присоединительный размер системы отопления3/4"
Присоединительный размер системы теплоснабжения3/4"
Размер и тип теплового пунктаТип 3-1
Система циркуляции контура ГВСДополнительная
Сплав теплообменника системы отопленияAISI 316
Статическое давление в системе ХВС, бар [Min]2.0 бар
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C110 °C
Тип насоса системы отопленияUPM3
Тип присоединения системы ГВСG внутр. резьба
Тип присоединения системы отопленияG внутр. резьба
Тип присоединения системы теплоснабженияG наруж. резьба
Тип продуктаAkva Lux II VX (A237)
Тип теплообменника ГВСXB06H-1 26
Тип теплообменника системы отопленияXB06L-1 24
Тип управления ГВСРасход/термостатический
Тип управления системой отопленияЭлектронный
Число домохозяйств [Max]2
Число домохозяйств [Min]1
Ширина без кожуха, мм510 мм
Ширина с кожухом, мм550 мм
Ширина упаковки [мм]840 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто47 Килограмм
Вес нетто45 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162510353