004U8367_68_69_70_71_72_004U8339_004U8340_004U8341_004U8342_Akva Lux II VX HWP

Тип 2-1, Название контроллера системы отопления: ECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150, Название контроллера ГВС: PTC2+P

004U8268

Тип 2-1, 16 бар, 110 °C, ECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150, PTC2+P
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Akva Lux II VX (A237)

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionAkva Lux II VX HWP, 2HE+1DHW МТП
Mixing circuit - controlECL 210 / AHQM / AMV
Product line33
UL markOut of scope
Вариант кожухавключая
Высота без кожуха, мм861 мм
Высота с кожухом, мм861 мм
Высота упаковки [мм]420 мм
Глубина без кожуха, мм365 мм
Глубина с кожухом, мм381 мм
Глубина упаковки [мм]620 мм
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Диаметр трубы ГВСØ18
Диаметр трубы системы отопленияØ18
Диаметр трубы теплоснабженияØ18
Дополнительная информацияПредохранительные клапаны (2шт.)Кожух
Изоляционный материалБез
Испытательное давление для теплообменников, бар38 бар
Марка насоса системы отопленияGrundfos
Материал кожухаСтальной лист, покрытый белым лаком
Материал пайки теплообменника системы отопленияBrazed copper
Мощность системы ГВС, кВт55 кВт
Мощность системы ГВС, кВт [Мин.]37 кВт
Название контроллера ГВСPTC2+P
Название контроллера системы отопленияECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150
Направление соединенияСверху и снизу
Характеристика изделия
Значение
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
Номинальное давление, вторичное, бар3 бар
Номинальное давление, первичное, бар16 бар
ОписаниеAkva Lux II VX HWP Тип 1-2, ECL210, без теплоизоляции
ПримечанияIndir. HE and DHW, ECL210/A237 for HE
Присоединительный размер системы ГВС3/4"
Присоединительный размер системы отопления3/4"
Присоединительный размер системы теплоснабжения3/4"
Размер и тип теплового пунктаТип 2-1
Регулятор перепада давленияВстроенный
Система циркуляции контура ГВСДополнительная
Сплав теплообменника системы отопленияAISI 316
Статическое давление в системе ХВС, бар [Min]2.0 бар
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C110 °C
Тепловая мощность, кВт [макс.]34 кВт
Тепловая мощность, кВт [Мин.]8 кВт
Тип насоса системы отопленияUPM3 15-70 130 ZZA
Тип присоединения системы ГВСG внутр. резьба
Тип присоединения системы отопленияG внутр. резьба
Тип присоединения системы теплоснабженияG наруж. резьба
Тип продуктаAkva Lux II VX (A237)
Тип теплообменника ГВСXB06H-1 26
Тип теплообменника системы отопленияXB06H-1 40
Тип управления ГВСРасход/термостатический
Тип управления системой отопленияЭлектронный
Число домохозяйств [Max]2
Число домохозяйств [Min]1
Ширина без кожуха, мм510 мм
Ширина с кожухом, мм550 мм
Ширина упаковки [мм]840 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто47 Килограмм
Вес нетто45 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162510346