Termix BVX-FI RO T/E 2-2 144H2377 - 2-3 STW 144H2378

Termix BVX FI RO, Тип 1, Название контроллера системы отопления: ECL 310, Название контроллера ГВС: RAVK

144H2835

Тип продукта: Termix BVX FI RO, Тип 1, 16 бар, 120 °C, ECL 310, RAVK

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeIndirect Heating & DHW tank
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB 15 30-100°
In scope of WEEENo
Material DescriptionBVX RTV Island
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.1f6670b0-9ec7-4140-8d26-cfe066f505b1
SCIP dossier product nameBVX RTV Island
UL markNo
Вариант кожухавключая
Высота с кожухом, мм1910 мм
Глубина с кожухом, мм570 мм
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Диаметр трубы ГВСØ18
Диаметр трубы системы отопленияØ18
Диаметр трубы теплоснабженияØ18
Диаметр циркуляционной трубыØ18
Контур бака ГВС – управлениеТермостатич.
Материал бакаЭмалированная сталь
Характеристика изделия
Значение
Материал кожухаСтальной лист, покрытый белым лаком
Материал пайки теплообменника системы отопленияBrazed copper
Название контроллера ГВСRAVK
Название контроллера системы отопленияECL 310
Направление соединенияСверху
Напряжение питания [В]230.0 В
Номинальное давление, первичное, бар16 бар
Объём бака горячей воды, л105 л
ОписаниеSubstation - Indirect Heating + DHW cylinder
Присоединительный размер системы ГВС3/4"
Присоединительный размер системы отопления3/4"
Присоединительный размер системы теплоснабжения3/4"
Присоединительный размер циркуляционной трубы3/4"
Размер и тип теплового пунктаТип 1
СертификацияCE
Система циркуляции контура ГВСДополнительная
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C120 °C
Тип присоединения системы ГВСВнутренняя резьба
Тип присоединения системы отопленияВнутренняя резьба
Тип присоединения системы теплоснабженияВнутренняя резьба
Тип продуктаTermix BVX FI RO
Тип соединения для циркуляцииВнутренняя резьба
Тип теплообменника системы отопленияXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
Тип управления ГВСТермостатич.
Тип управления системой отопленияЭлектронный
Ширина с кожухом, мм560 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто110 Килограмм
Вес нетто109 Килограмм
Volume0.534 Кубический метр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5706561614186
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm