Termix BVX-FI RO (T/E 2-1, T/E 2-2, T/E 2-3, SEK E 2-1, SEK E 2-2, SEK E 2-3)

Termix BVX FI RO SEK, Тип 2-3, Название контроллера системы отопления: ECL 310, Название контроллера ГВС: ECL 310

144H2794

Тип продукта: Termix BVX FI RO SEK, Тип 2-3, 16 бар, 120 °C, ECL 310, VS2

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeIndirect Heating & DHW tank
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 13
DHW Control valveVS2
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveVS2
In scope of WEEENo
Material DescriptionTermix BVX-FI RO SEK E 2-3
Mixing circuit - controldP-control
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.03cc4021-9356-44b6-9749-ff67f56c3e86
SCIP dossier product nameTermix BVX-FI RO SEK E 2-3
UL markNo
Вариант кожухавключая
Высота с кожухом, мм1910 мм
Глубина с кожухом, мм570 мм
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Диаметр трубы ГВСØ18
Диаметр трубы системы отопленияØ18
Диаметр трубы теплоснабженияØ18
Диаметр циркуляционной трубыØ18
Контур бака ГВС – управлениеЭлектронный
Характеристика изделия
Значение
Материал бакаЭмалированная сталь
Материал кожухаСтальной лист, покрытый белым лаком
Материал пайки теплообменника системы отопленияBrazed copper
Название контроллера ГВСECL 310
Название контроллера системы отопленияECL 310
Направление соединенияСверху
Напряжение питания [В]230.0 В
Номинальное давление, первичное, бар16 бар
Объём бака горячей воды, л105 л
ОписаниеSubstation - Indirect Heating + DHW cylinder
Присоединительный размер системы ГВС3/4"
Присоединительный размер системы отопления3/4"
Присоединительный размер системы теплоснабжения3/4"
Присоединительный размер циркуляционной трубы3/4"
Размер и тип теплового пунктаТип 2-3
Регулятор перепада давленияAVPB-F
СертификацияCE
Система циркуляции контура ГВСДополнительная
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C120 °C
Тип присоединения системы ГВСВнутренняя резьба
Тип присоединения системы отопленияВнутренняя резьба
Тип присоединения системы теплоснабженияВнутренняя резьба
Тип продуктаTermix BVX FI RO SEK
Тип соединения для циркуляцииВнутренняя резьба
Тип теплообменника системы отопленияXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
Тип управления ГВСЭлектронный
Тип управления системой отопленияЭлектронный
Ширина с кожухом, мм560 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто150 Килограмм
Вес нетто130 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5706561322784
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm