Termix BVX FI RO SEK, Тип 2-2, Название контроллера системы отопления: ECL 310, Название контроллера ГВС: ECL 310
144H2793
Тип продукта: Termix BVX FI RO SEK, Тип 2-2, 16 бар, 120 °C, ECL 310, VS2
144H2793
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & DHW tank |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Top |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 150 |
| DHW Control valve | VS2 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Termix BVX-FI RO SEK E 2-2 |
| Mixing circuit - control | N/A |
| Product line | 33 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 0853967a-0686-4f27-9ebe-f3365e830599 |
| SCIP dossier product name | Termix BVX-FI RO SEK E 2-2 |
| UL mark | No |
| Вариант кожуха | включая |
| Высота с кожухом, мм | 1910 мм |
| Глубина с кожухом, мм | 570 мм |
| Группа продуктов | Малые тепловые пункты |
| Диаметр трубы ГВС | Ø18 |
| Диаметр трубы системы отопления | Ø18 |
| Диаметр трубы теплоснабжения | Ø18 |
| Диаметр циркуляционной трубы | Ø18 |
| Контур бака ГВС – управление | Электронный |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Материал бака | Эмалированная сталь |
| Материал кожуха | Стальной лист, покрытый белым лаком |
| Материал пайки теплообменника системы отопления | Brazed copper |
| Название контроллера ГВС | ECL 310 |
| Название контроллера системы отопления | ECL 310 |
| Направление соединения | Сверху |
| Напряжение питания [В] | 230.0 В |
| Номинальное давление, первичное, бар | 16 бар |
| Объём бака горячей воды, л | 105 л |
| Описание | Substation - Indirect Heating + DHW cylinder |
| Присоединительный размер системы ГВС | 3/4" |
| Присоединительный размер системы отопления | 3/4" |
| Присоединительный размер системы теплоснабжения | 3/4" |
| Присоединительный размер циркуляционной трубы | 3/4" |
| Размер и тип теплового пункта | Тип 2-2 |
| Регулятор перепада давления | AVPB-F |
| Сертификация | CE |
| Система циркуляции контура ГВС | Дополнительная |
| Температура подаваемой воды, проектная, ˚C | 120 °C |
| Тип присоединения системы ГВС | Внутренняя резьба |
| Тип присоединения системы отопления | Внутренняя резьба |
| Тип присоединения системы теплоснабжения | Внутренняя резьба |
| Тип продукта | Termix BVX FI RO SEK |
| Тип соединения для циркуляции | Внутренняя резьба |
| Тип теплообменника системы отопления | XB06H+-1 30 G3/4"*20 H |
| Тип управления ГВС | Электронный |
| Тип управления системой отопления | Электронный |
| Ширина с кожухом, мм | 560 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 150 Килограмм |
| Вес нетто | 130 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561322777 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |