Comfort A VVXe-GVXe

Comfort A, Название контроллера ГВС: RAVK

145G3152

Тип продукта: Comfort A, 16 бар, 110 °C, RAVK

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeIndirect Heating & DHW tank
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW Control valveVMA 15
DHW control valve kvs value [m3/h]1.00
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2 20
Heating control valve kvs value [m³/h]2.50 м³/ч
In scope of WEEENo
Material DescriptionComfort A GVXe70L XB06H40 STD u/kappe
Material Description (Short TeComfort A GVXe, 70L, XB06H40, Cover, Std
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Диаметр трубы ГВСØ18
Диаметр трубы системы отопленияØ18
Диаметр трубы теплоснабженияØ18
Дополнительная информацияКожух
Характеристика изделия
Значение
Марка насоса системы отопленияGrundfos
Материал пайки теплообменника системы отопленияBrazed copper
Название контроллера ГВСRAVK
Название контроллера системы отопленияECL 120
Направление соединенияСнизу
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
Номинальное давление, вторичное, бар6 бар
Номинальное давление, первичное, бар16 бар
Объём бака горячей воды, л70 л
ОписаниеComfort A GVXe70L XB06H40 STD u/kappe
Присоединительный размер системы отопления3/4"
Присоединительный размер системы теплоснабжения3/4"
Размер и тип теплового пункта70L/H40
Регулятор перепада давленияAVP-F
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C110 °C
Тип насоса системы отопленияUPM3 Auto 15-70 130
Тип присоединения системы отопленияВнутренняя резьба
Тип присоединения системы теплоснабжениянаружная резьба
Тип продуктаComfort A
Тип теплообменника системы отопленияXB06H-1 40
Тип управления ГВСТермостатич.
Тип управления системой отопленияЭлектронный

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто125 Килограмм
Вес нетто120 Килограмм
Volume911.625 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162521922
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm