Comfort A, Название контроллера ГВС: RAVK
145G3151
Тип продукта: Comfort A, 16 бар, 110 °C, RAVK
145G3151
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & DHW tank |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| DHW Control valve | VMA 15 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 1.00 м³/ч |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 м³/ч |
| Material Description | Comfort A GVXe70L XB06H26 STD u/kappe |
| Material Description (Short Te | Comfort A GVXe, 70L, XB06H26, Cover, STD |
| Product line | 33 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL mark | No |
| Группа продуктов | Малые тепловые пункты |
| Диаметр трубы ГВС | Ø18 |
| Диаметр трубы системы отопления | Ø18 |
| Диаметр трубы теплоснабжения | Ø18 |
| Дополнительная информация | Кожух |
| Марка насоса системы отопления | Grundfos |
| Материал пайки теплообменника системы отопления | Brazed copper |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Название контроллера ГВС | RAVK |
| Название контроллера системы отопления | ECL 120 |
| Направление соединения | Снизу |
| Напряжение питания [В] пер. ток | 230 В |
| Номинальное давление, вторичное, бар | 6 бар |
| Номинальное давление, первичное, бар | 16 бар |
| Объём бака горячей воды, л | 70 л |
| Описание | Comfort A GVXe70L XB06H26 STD u/kappe |
| Присоединительный размер системы ГВС | 3/4" |
| Присоединительный размер системы отопления | 3/4" |
| Присоединительный размер системы теплоснабжения | 3/4" |
| Размер и тип теплового пункта | 70L/H26 |
| Регулятор перепада давления | AVPL |
| Температура подаваемой воды, проектная, ˚C | 110 °C |
| Температура подаваемой воды, рекомендуемая, ˚C | 120 °C |
| Тип насоса системы отопления | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Тип присоединения системы ГВС | Внутренняя резьба |
| Тип присоединения системы отопления | Внутренняя резьба |
| Тип присоединения системы теплоснабжения | наружная резьба |
| Тип продукта | Comfort A |
| Тип теплообменника системы отопления | XB06H-1 26 |
| Тип управления ГВС | Термостатич. |
| Тип управления системой отопления | Электронный |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 125 Килограмм |
| Вес нетто | 120 Килограмм |
| Volume | 911.625 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162521960 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |