145F4462_VXe_SLS_Haube02

VXe SLS (A237), Тип 3-1

145F0666

Тип продукта: VXe SLS (A237), Тип 3-1, 16 бар, 120 °C

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeIndirect Heating & DHW Charging
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 м³/ч
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Material DescriptionVXe SLS Sek ECL310/A237 Typ 3/1 STW HM
Material Description (Short TeVXe SLS Sek, Type 3-1, ECL 310/A237, STW, HM
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo
Высота без кожуха, мм785 мм
Высота с кожухом, мм785 мм
Глубина без кожуха, мм315 мм
Глубина с кожухом, мм315 мм
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Диаметр трубы ГВСØ18
Диаметр трубы системы отопленияØ18
Диаметр трубы теплоснабженияØ18
Изоляционный материалPolypropylene
Контур бака ГВС – марка насосаGrundfos
Контур бака ГВС – тип насосаUPM3 15-50 130 CIL3
Характеристика изделия
Значение
Контур бака ГВС – управлениеECL 310 + Pump
Марка насоса системы отопленияGrundfos
Материал кожухаPolypropylene
Материал пайки теплообменника системы отопленияBrazed copper
Название контроллера ГВСECL 310 / A237
Название контроллера системы отопленияECL 310 / A237
Направление соединенияСнизу
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
Номинальное давление, первичное, бар16 бар
ОписаниеVXe SLS Sek ECL310/A237 Typ 3/1 STW HM
Присоединительный размер системы ГВС3/4"
Присоединительный размер системы отопления3/4"
Присоединительный размер системы теплоснабжения3/4"
Размер и тип теплового пунктаТип 3-1
Регулятор перепада давленияIntegrated in control valve
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C120 °C
Тип насоса системы отопленияUPM3 Auto 15-70 130
Тип присоединения системы ГВСExternal thread
Тип присоединения системы отопленияВнутренняя резьба
Тип присоединения системы теплоснабжениянаружная резьба
Тип продуктаVXe SLS (A237)
Тип теплообменника ГВСXB06H-1 26
Тип теплообменника системы отопленияXB06L-1 24
Тип управления ГВСЭлектронный
Тип управления системой отопленияЭлектронный
Ширина без кожуха, мм550 мм
Ширина с кожухом, мм550 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто40 Килограмм
Вес нетто38 Килограмм
Volume173.91 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424686604
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm