DSA HRU, One-tank solution, Direct heating substations

DSA HRU, One-tank solution, Heat recovery unit, Heating demand capacity [kW]: 54, Heat recover (CO2) capacity [kW]: 100, Heat resale option: NO

146B9404

DSA HRU 2 T1 HE 54D CO2 100

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeHeat recovery unit
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryUp
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Flow primary [m3/h] [Max]0.62 m³/h
Heat recover (CO2) capacity [kW]100 kW
Heat resale optionNO
Heating demand capacity [kW]54 kW
Material DescriptionDSA HRU 2 T1 HE 54D CO2 100
Product lineHeavy Duty Stations
Storage tank quantity1 pc
Storage tank volume500.0 L
Substation versionA7
UL markNo
Вариант кожухаNo
Высота без кожуха, мм2000 mm
Глубина без кожуха, мм800 mm
Группа продуктовSubstations
Диаметр трубы системы отопленияDN25
Диаметр трубы теплоснабженияDN25
Характеристика изделия
Значение
Дополнительная информацияOne-tank solution
Изоляционный материалPU Hard Foam
Категория согласно PEDI
Материал пайки теплообменника системы отопленияBrazed copper
Название контроллера системы отопленияECL310 (P510.12)
Название производителяDanfoss
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.]230 V
Номинальное давление, вторичное, бар10 bar
Номинальное давление, первичное, бар10 bar
Область примененияA7
ОписаниеDSA HRU 2 T1 HE 54D CO2 100
Передача данныхModBus
Присоединительный размер системы отопления1"
Присоединительный размер системы теплоснабжения1"
Раб. температура [°C] [Max]90 °C
СертификацияCE
Сплав теплообменника системы отопления1.4404
Тип присоединения системы отопленияThread
Тип присоединения системы теплоснабженияThread
Тип продуктаDSA HRU
Тип теплообменника системы отопленияXB37H-1 20
Тип управления системой отопленияElectronic
Ширина без кожуха, мм1500 mm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто540 Kilogram
Вес нетто500 Kilogram
Характеристика изделия
Значение
Volume2152.163 Liter
EAN/UPC5715162902271