DSA HRU, Two-tanks solution, Direct heating substations,

DSA HRU, Two-tanks solution, Heat recovery unit, Heating demand capacity [kW]: 540, Heat recover (CO2) capacity [kW]: 300, Heat resale option: NO

146B9264

DSA HRU 2 HE 540D CO2 300

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeHeat recovery unit
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryUp
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Flow primary [m3/h] [Max]1.55 m³/h
Heat recover (CO2) capacity [kW]300 kW
Heat resale optionNO
Heating demand capacity [kW]540 kW
Material DescriptionDSA HRU 2 HE 540D CO2 300
Product lineHeavy Duty Stations
Storage tank quantity2 pc
Storage tank volume500.0 L
Substation versionA4
UL markNo
Вариант кожухаNo
Высота без кожуха, мм2000 mm
Глубина без кожуха, мм1200 mm
Группа продуктовSubstations
Диаметр трубы системы отопленияDN65
Диаметр трубы теплоснабженияDN65
Характеристика изделия
Значение
Дополнительная информацияTwo-tanks solution
Изоляционный материалPU Hard Foam
Категория согласно PEDI
Материал пайки теплообменника системы отопленияBrazed copper
Название контроллера системы отопленияECL310 (P510.12)
Название производителяDanfoss
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.]230 V
Номинальное давление, вторичное, бар10 bar
Номинальное давление, первичное, бар10 bar
Область примененияA4
ОписаниеDSA HRU 2 HE 540D CO2 300
Передача данныхModBus
Присоединительный размер системы отопленияDN65
Присоединительный размер системы теплоснабженияDN65
Раб. температура [°C] [Max]90 °C
СертификацияCE
Сплав теплообменника системы отопления1.4404
Тип присоединения системы отопленияflange
Тип присоединения системы теплоснабженияflange
Тип продуктаDSA HRU
Тип управления системой отопленияElectronic
Ширина без кожуха, мм2800 mm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто540 Килограмм
Вес нетто500 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162903902