DSA HRU, Two-tanks solution, Heat recovery unit, Heating demand capacity [kW]: 540, Heat recover (CO2) capacity [kW]: 150, Heat resale option: YES
146B9234
DSA HRU 2 HE 540D CO2 150 S
146B9234
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Application type | Heat recovery unit |
| CE mark | Yes |
| Charging pump brand | Wilo |
| Charging pump type | STRATOS-PARA 25/1-12 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Up |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 1.55 m³/h |
| Heat recover (CO2) capacity [kW] | 150 kW |
| Heat resale option | YES |
| Heating demand capacity [kW] | 540 kW |
| HEX type for selling option | XB59M-1-90 |
| Material Description | DSA HRU 2 HE 540D CO2 150 S |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Resale pump brand | STRATOS-PARA 25/1-12 |
| Resale pump type | Wilo |
| Storage tank quantity | 2 pc |
| Storage tank volume | 500.0 L |
| Substation version | A3 |
| UL mark | No |
| Вариант кожуха | No |
| Высота без кожуха, мм | 2000 mm |
| Глубина без кожуха, мм | 1200 mm |
| Группа продуктов | Substations |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диаметр трубы системы отопления | DN65 |
| Диаметр трубы теплоснабжения | DN65 |
| Дополнительная информация | Two-tanks solution |
| Изоляционный материал | PU Hard Foam |
| Категория согласно PED | I |
| Материал пайки теплообменника системы отопления | Brazed copper |
| Название контроллера системы отопления | ECL310 (P510.12) |
| Название производителя | Danfoss |
| Напряжение питания [В перем. тока] [макс.] | 230 V |
| Номинальное давление, вторичное, бар | 10 bar |
| Номинальное давление, первичное, бар | 10 bar |
| Область применения | A3 |
| Описание | DSA HRU 2 HE 540D CO2 150 S |
| Передача данных | ModBus |
| Присоединительный размер системы отопления | DN65 |
| Присоединительный размер системы теплоснабжения | DN65 |
| Раб. температура [°C] [Max] | 90 °C |
| Сертификация | CE |
| Сплав теплообменника системы отопления | 1.4404 |
| Тип присоединения системы отопления | flange |
| Тип присоединения системы теплоснабжения | flange |
| Тип продукта | DSA HRU |
| Тип теплообменника системы отопления | XB59M-1 90 |
| Тип управления системой отопления | Electronic |
| Ширина без кожуха, мм | 2800 mm |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 540 Килограмм |
| Вес нетто | 500 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162903001 |