DSA HRU, Two-tanks solution, Direct heating substations

DSA HRU, Two-tanks solution, Heat recovery unit, Heating demand capacity [kW]: 85, Heat recover (CO2) capacity [kW]: 150, Heat resale option: YES

146B9210

DSA HRU 2 HE 85D CO2 150 S

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeHeat recovery unit
CE markYes
Charging pump brandWilo
Charging pump typeSTRATOS-PARA 25/1-12
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryUp
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Flow primary [m3/h] [Max]1.55 m³/h
Heat recover (CO2) capacity [kW]150 kW
Heat resale optionYES
Heating demand capacity [kW]85 kW
HEX type for selling optionXB37H-1-26
Material DescriptionDSA HRU 2 HE 85D CO2 150 S
Product lineHeavy Duty Stations
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Resale pump brandSTRATOS-PARA 25/1-12
Resale pump typeWilo
Storage tank quantity2 pc
Storage tank volume500.0 L
Substation versionA3
UL markNo
Вариант кожухаNo
Высота без кожуха, мм2000 mm
Глубина без кожуха, мм1200 mm
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовSubstations
Диаметр трубы системы отопленияDN40
Диаметр трубы теплоснабженияDN40
Дополнительная информацияTwo-tanks solution
Изоляционный материалPU Hard Foam
Категория согласно PEDI
Материал пайки теплообменника системы отопленияBrazed copper
Название контроллера системы отопленияECL310 (P510.12)
Название производителяDanfoss
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.]230 V
Номинальное давление, вторичное, бар10 bar
Номинальное давление, первичное, бар10 bar
Область примененияA3
ОписаниеDSA HRU 2 HE 85D CO2 150 S
Передача данныхModBus
Присоединительный размер системы отопления1 1/2"
Присоединительный размер системы теплоснабжения1 1/2"
Раб. температура [°C] [Max]90 °C
СертификацияCE
Сплав теплообменника системы отопления1.4404
Тип присоединения системы отопленияThread
Тип присоединения системы теплоснабженияThread
Тип продуктаDSA HRU
Тип теплообменника системы отопленияXB37H-1 26
Тип управления системой отопленияElectronic
Ширина без кожуха, мм2800 mm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто540 Kilogram
Вес нетто500 Kilogram
Volume4169.55 Liter
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162902875
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm