DSA HRU, Two-tanks solution, Indirect heating substations

DSA HRU, Two-tanks solution, Heat recovery unit, Heating demand capacity [kW]: 216, Heat recover (CO2) capacity [kW]: 100, Heat resale option: YES

146B9138

DSA HRU 2 HE 216 CO2 100 S

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeHeat recovery unit
CE markYes
Charging pump brandGrundfos
Charging pump typeUPM GEO 25-85 180 PWM-C 9H
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryUp
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Flow primary [m3/h] [Max]3.87 m³/h
Heat recover (CO2) capacity [kW]100 kW
Heat resale optionYES
Heating demand capacity [kW]216 kW
HEX type for selling optionXB37H-1-60
Material DescriptionDSA HRU 2 HE 216 CO2 100 S
Product lineHeavy Duty Stations
Resale pump brandUPM GEO 25-85 180 PWM-C 9H
Resale pump typeGrundfos
Storage tank quantity2 pc
Storage tank volume500.0 L
Substation versionA1
UL markNo
Вариант кожухаNo
Высота без кожуха, мм2000 mm
Глубина без кожуха, мм1200 mm
Группа продуктовSubstations
Характеристика изделия
Значение
Диаметр трубы системы отопленияDN50
Диаметр трубы теплоснабженияDN50
Дополнительная информацияTwo-tanks solution
Изоляционный материалPU Hard Foam
Категория согласно PEDI
Материал пайки теплообменника системы отопленияBrazed copper
Название контроллера системы отопленияECL310 (P510.12)
Название производителяDanfoss
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.]230 V
Номинальное давление, вторичное, бар6 bar
Номинальное давление, первичное, бар10 bar
Область примененияA1
ОписаниеDSA HRU 2 HE 216 CO2 100 S
Передача данныхModBus
Присоединительный размер системы отопления2"
Присоединительный размер системы теплоснабжения2"
Раб. температура [°C] [Max]90 °C
СертификацияCE
Сплав теплообменника системы отопления1.4404
Тип присоединения системы отопленияThread
Тип присоединения системы теплоснабженияThread
Тип продуктаDSA HRU
Тип теплообменника системы отопленияXB37H-1 60
Тип управления системой отопленияElectronic
Ширина без кожуха, мм2800 mm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто540 Kilogram
Вес нетто500 Kilogram
Характеристика изделия
Значение
Volume5055.221 Liter
EAN/UPC5715162903803