ThermoDual FLS

DHW system, TD-FLS, 210 kW

161L1198

ThermoDual-FLS 210KW STRATOS OR DHBOX

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeFresh water modules
Capacity [KW]210.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HEX DHW brazed/gasketed materialCopper
Material DescriptionTD-FLS 210KW STRATOS OR DHBOX
Product lineHeavy Duty Stations
Характеристика изделия
Значение
UL markNo
Группа продуктовDHW system
Название контроллера ГВСNo Controller
Номинальное давление, первичное, бар10 bar
ОписаниеThermoDual-FLS 210KW STRATOS OR DHBOX
Тип продуктаTD-FLS
Тип теплообменника ГВСXB59M-1 30
Тип управления ГВСExternal control

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто110 Килограмм
Вес нетто90 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume852.405 Литр