ThermoDual FLS

DHW system, TD-FLS, 350 kW

161L1130

ThermoDual-FLS 350KW 2WV-ECL INS-COVER

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeFresh water modules
Capacity [KW]350.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HEX DHW brazed/gasketed materialCopper
Material DescriptionTD-FLS 350KW 2WV-ECL INS-COVER
Product lineHeavy Duty Stations
Характеристика изделия
Значение
UL markNo
Группа продуктовDHW system
Название контроллера ГВСECL 310
Номинальное давление, первичное, бар20 bar
ОписаниеThermoDual-FLS 350KW 2WV-ECL INS-COVER
Тип продуктаTD-FLS
Тип теплообменника ГВСXB59M-1 50
Тип управления ГВСElectronic

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто150 Килограмм
Вес нетто130 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162708729