ThermoDual FLS

DHW system, TD-FLS, 280 kW

161L1096

ThermoDual-FLS 280KW MIX OR 24V DHBOX

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeFresh water modules
Capacity [KW]280.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HEX DHW brazed/gasketed materialCopper
Material DescriptionTD-FLS 280KW MIX OR 24V DHBOX
Product lineHeavy Duty Stations
Характеристика изделия
Значение
UL markNo
Группа продуктовDHW system
Название контроллера ГВСNo Controller
Номинальное давление, первичное, бар10 bar
ОписаниеThermoDual-FLS 280KW MIX OR 24V DHBOX
Тип продуктаTD-FLS
Тип теплообменника ГВСXB59M-1 36
Тип управления ГВСExternal control

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто110 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Вес нетто100 Килограмм