DHW system, TD-FLS, 140 kW
161L1081
ThermoDual-FLS 140KW 2WV-ECL INS-COVER
161L1081
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application type | Fresh water modules |
| Capacity [KW] | 140.0 kW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Copper |
| Material Description | TD-FLS 140KW 2WV-ECL INS-COVER |
| Product line | Heavy Duty Stations |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| UL mark | No |
| Группа продуктов | DHW system |
| Название контроллера ГВС | ECL 310 |
| Номинальное давление, первичное, бар | 20 bar |
| Описание | ThermoDual-FLS 140KW 2WV-ECL INS-COVER |
| Тип продукта | TD-FLS |
| Тип теплообменника ГВС | XB59M-1 30 |
| Тип управления ГВС | Electronic |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 150 Килограмм |
| Вес нетто | 130 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 698.929 Литр |
| EAN/UPC | 5715162708019 |