DHW system, TD-FLS, 245 kW
004X1541
TD-FLS245kW PUMP-CTRL ECL
004X1541
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Application type | Fresh water modules |
| Capacity [KW] | 245.0 kW |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Vertical |
| Contains batteries | No |
| Delta P secondary [bar] [Max] | 0.38 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW circulation pump brand | Grundfos |
| DHW circulation pump type | UPM GEO N |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flow circulation [m3/h] [Max] | 3.00 m³/h |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 4.47 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 4.20 m³/h |
| HEX DHW alloy | 1.4404 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Material Description | TD-FLS245kW PUMP-CTRL ECL |
| P circulation [bar] [Max] | 0.60 bar |
| Pressure primary [bar] [Max] | 10 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Substation version | TD-FLS, 245kW, pump, ECL |
| UL mark | No |
| Вариант кожуха | Yes |
| Высота без кожуха, мм | 1077 mm |
| Высота упаковки [мм] | 500 mm |
| Глубина без кожуха, мм | 298 mm |
| Глубина упаковки [мм] | 800 mm |
| Группа продуктов | DHW system |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диаметр трубы ГВС | DN32 |
| Диаметр трубы системы отопления | DN32 |
| Диаметр циркуляционной трубы | DN25 |
| Категория согласно PED | § 4.3 |
| Марка насоса системы отопления | Grundfos |
| Материал изоляции кабеля | EPP Foam |
| Материал кожуха | EPP |
| Название контроллера ГВС | ECL 310 |
| Название производителя | Danfoss |
| Напряжение питания [В] пер. ток | 230 V |
| Номинальное давление, вторичное, бар | 10 bar |
| Номинальное давление, первичное, бар | 10 bar |
| Описание | TD-FLS245kW PUMP-CTRL ECL |
| Присоединительный размер системы ГВС | G1 1/4" |
| Присоединительный размер системы отопления | Rp1 1/4" |
| Присоединительный размер циркуляционной трубы | G1" |
| Сертификация | CE |
| Система циркуляции контура ГВС | Yes |
| Статическое давление в системе ХВС, бар [Min] | 1.0 bar |
| Температура подаваемой воды, проектная, ˚C | 90 °C |
| Тип насоса системы отопления | UPM GEO |
| Тип присоединения системы ГВС | Internal thread |
| Тип присоединения системы отопления | Internal thread |
| Тип продукта | TD-FLS |
| Тип соединения для циркуляции | Internal thread |
| Тип теплообменника ГВС | XB37M-1 60 |
| Тип управления ГВС | Electronic |
| Ток [A] [Max] | 2.0 A |
| Ширина без кожуха, мм | 700 mm |
| Ширина упаковки [мм] | 1200 mm |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 60 Килограмм |
| Вес нетто | 40 Килограмм |
| Volume | 224.662 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162745434 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |