DHW system, TD-FLS

DHW system, TD-FLS, 70 kW

004X1538

TD-FLS 70kW PUMP-CTRL ECL

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeFresh water modules
Capacity [KW]70.0 kW
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryVertical
Contains batteriesNo
Delta P secondary [bar] [Max]0.15 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW circulation pump brandGrundfos
DHW circulation pump typeUPM 2K N
EU RoHS complianceOut of scope
Flow circulation [m3/h] [Max]1.00 m³/h
Flow primary [m3/h] [Max]1.34 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]1.20 m³/h
HEX DHW alloy1.4404
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionTD-FLS 70kW PUMP-CTRL ECL
P circulation [bar] [Max]0.20 bar
Pressure primary [bar] [Max]10 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Substation versionTD-FLS, 70kW, pump, ECL
UL markNo
Высота без кожуха, мм1036 mm
Высота упаковки [мм]500 mm
Глубина без кожуха, мм298 mm
Глубина упаковки [мм]800 mm
Группа продуктовDHW system
Диаметр трубы ГВСDN25
Характеристика изделия
Значение
Диаметр трубы системы отопленияDN32
Диаметр циркуляционной трубыDN25
Изоляционный материалEPP Foam
Категория согласно PED§ 4.3
Конструктивное исполнениеWall mounted
Марка насоса системы отопленияGrundfos
Материал кожухаEPP Foam
Название контроллера ГВСECL 310
Название производителяDanfoss
Напряжение питания [В] пер. ток230 V
Номинальное давление, вторичное, бар10 bar
Номинальное давление, первичное, бар10 bar
ОписаниеTD-FLS 70kW PUMP-CTRL ECL
Присоединительный размер системы ГВСG1"
Присоединительный размер системы отопленияRp1 1/4"
Присоединительный размер циркуляционной трубыG1"
СертификацияCE
Система циркуляции контура ГВСYes
Статическое давление в системе ХВС, бар [Min]1.0 bar
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C90 °C
Тип насоса системы отопленияUPM GEO
Тип присоединения системы ГВСInternal thread
Тип присоединения системы отопленияInternal thread
Тип продуктаTD-FLS
Тип соединения для циркуляцииInternal thread
Тип теплообменника ГВСXB37M-1 18
Тип управления ГВСElectronic
Ток [A] [Max]2.0 A
Ширина без кожуха, мм700 mm
Ширина упаковки [мм]1200 mm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто60 Килограмм
Вес нетто40 Килограмм
Volume216.11 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162745465
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm