Termix ThermoDual FLS Mini, Тип 1, Название контроллера ГВС: ECL 310
144H3489
Тип продукта: Termix ThermoDual FLS Mini, Тип 1, 10 бар, 100 °C, ECL 310
144H3489
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application type | Fresh water modules |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Thermodual FLS mini |
| Product line | 33 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 1e1d838a-5fc8-4ba2-a496-52df43c8bd8e |
| SCIP dossier product name | Thermodual FLS mini |
| UL mark | No |
| Высота без кожуха, мм | 680 мм |
| Высота с кожухом, мм | 680 мм |
| Глубина без кожуха, мм | 335 мм |
| Глубина с кожухом, мм | 335 мм |
| Группа продуктов | Малые тепловые пункты |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диаметр трубы ГВС | Ø18 |
| Диаметр трубы теплоснабжения | Ø18 |
| Материал кожуха | Без |
| Название контроллера ГВС | ECL 310 |
| Направление соединения | Снизу |
| Напряжение питания [В] пер. ток | 230 В |
| Номинальное давление, первичное, бар | 10 бар |
| Описание | Thermodual FLS mini |
| Присоединительный размер системы ГВС | 3/4" |
| Присоединительный размер системы теплоснабжения | 3/4" |
| Размер и тип теплового пункта | Тип 1 |
| Сертификация | CE |
| Система циркуляции контура ГВС | Да |
| Температура подаваемой воды, проектная, ˚C | 100 °C |
| Тип присоединения системы ГВС | G внутр. резьба |
| Тип присоединения системы теплоснабжения | G внутр. резьба |
| Тип продукта | Termix ThermoDual FLS Mini |
| Тип теплообменника ГВС | XB06H+-1 40 G3/4" HP |
| Тип управления ГВС | Электронный |
| Ширина без кожуха, мм | 540 мм |
| Ширина с кожухом, мм | 540 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 18 Килограмм |
| Вес нетто | 17 Килограмм |
| Volume | 119.394 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628007427 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |