Termix Solar S, Тип 1, Название контроллера ГВС: AVTB
144H2346
Тип продукта: Termix Solar S, Тип 1, 16 бар, 120 °C, AVTB
144H2346
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application type | Fresh water modules |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Top |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.40 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Termix Solar S+ OP/NED AVTB 20 |
| Product line | 33 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | bb11de40-b026-41c6-8c0c-efb3763d93f4 |
| SCIP dossier product name | Termix Solar S+ OP/NED AVTB 20 |
| UL mark | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант кожуха | Нет |
| Группа продуктов | Малые тепловые пункты |
| Диаметр трубы ГВС | Ø18 |
| Диаметр трубы теплоснабжения | Ø18 |
| Название контроллера ГВС | AVTB |
| Номинальное давление, первичное, бар | 16 бар |
| Описание | Termix Solar S+ |
| Присоединительный размер системы ГВС | 3/4" |
| Присоединительный размер системы теплоснабжения | G3/4" |
| Размер и тип теплового пункта | Тип 1 |
| Сертификация | CE |
| Температура подаваемой воды, проектная, ˚C | 120 °C |
| Тип присоединения системы ГВС | Внутренняя резьба |
| Тип присоединения системы теплоснабжения | G внутр. резьба |
| Тип продукта | Termix Solar S |
| Тип теплообменника ГВС | XB06H-1 60 G3/4"*20 H StS |
| Тип управления ГВС | Термостатич. |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 15 Килограмм |
| Вес нетто | 14 Килограмм |
| Volume | 40.656 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561324108 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |