Termix One Solar Type 1 144H1086, 144H1087, 144H1088 R

Termix One Solar, Тип 3, Название контроллера ГВС: AVTB 20

144H1088

Тип продукта: Termix One Solar, Тип 3, 16 бар, 100 °C, AVTB 20

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeFresh water modules
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Material DescriptionTermix One Solar Type 3 K
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.ea27943f-014b-411a-a730-70ceeed77071
SCIP dossier product nameTermix One Solar Type 3 K
UL markNo
Вариант кожухавключая
Высота без кожуха, мм770 мм
Высота с кожухом, мм770 мм
Глубина без кожуха, мм160 мм
Глубина с кожухом, мм165 мм
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Диаметр трубы ГВСØ18
Диаметр трубы теплоснабженияØ18
Материал кожухаСтальной лист, покрытый серым лаком
Название контроллера ГВСAVTB 20
Напряжение питания [В]230.0 В
Номинальное давление, первичное, бар16 бар
ОписаниеTermix One Solar, Тип 3 с Кожухом
Присоединительный размер системы ГВС3/4"
Присоединительный размер системы теплоснабжения3/4"
Размер и тип теплового пунктаТип 3
СертификацияCE
Система циркуляции контура ГВСДополнительно
Статическое давление в системе ХВС, бар [Min]1.0 бар
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C100 °C
Тип присоединения системы ГВСG внутр. резьба
Тип присоединения системы теплоснабженияG внутр. резьба
Тип продуктаTermix One Solar
Тип теплообменника ГВСT22-2 26/26 G3/4" VP
Тип управления ГВСТермостатич.
Ширина без кожуха, мм300 мм
Ширина с кожухом, мм315 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто15 Килограмм
Вес нетто14 Килограмм
Volume40.021 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5706561035103
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm