Distribution unit SGCI

Warranty & Service

145H0943

Stainless steel manifold, 3 loops, ICON1 Master controller
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Warranty & Service

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeDistribution units
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDISTRIB. UNIT SGCI-FN, 3 CONN. TWA 24V
Number of connections2
Product lineSubsystems
PWMYes
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Авто-балансировкаYes
Адаптивная подстройкаYes
Группа продуктовDistribution units
Характеристика изделия
Значение
ИсполнениеRight
Мощность на выход [Вт] [Max]3 W
Направление соединенияTop
Напряжение питания [V]230V Hz 50
Номинальное давление, первичное, бар6 bar
ОписаниеStainless steel manifold, 3 loops, ICON1 Master controller
Привод24V
Присоединительный размер системы отопления3/4"
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C60 °C
Тестирование клапанаYes
Тип коллектора напольного отопленияStainless steel with flow meter and manual air vent
Тип присоединения системы отопленияG ext. thread
Тип продуктаWarranty & Service
УправлениеICON1 Master controller
Число выводов коллектора напольного отопления3

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто8.25 Килограмм
Вес нетто8.2 Килограмм
Volume78.736 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424500290
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm