145H0754

Warranty & Service

145H0755

Type SGCI-FN, 5 connections, TWA 24V
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Warranty & Service

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeDistribution units
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionDISTRIB. UNIT SGCI-FN, 5 CONN. TWA 24V
Number of connections5
Характеристика изделия
Значение
Product lineSubsystems
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Группа продуктовDistribution units
Номинальное давление, первичное, бар6 bar
ОписаниеType SGCI-FN, 5 connections, TWA 24V
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C90 °C
Тип продуктаWarranty & Service

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто9.111 Килограмм
Вес нетто7.5 Килограмм
Volume102.24 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428675079
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm