Warranty & Service
145H0506
Distribution unit for VX-F, with 6 connections
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Warranty & Service
145H0506
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | VX-F SG Distribution unit 6 conn. |
| Number of connections | 6 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Product line | Subsystems |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Группа продуктов | Distribution units |
| Дополнительная информация | Flow meter |
| Номинальное давление, первичное, бар | 6 bar |
| Описание | Distribution unit for VX-F, with 6 connections |
| Температура подаваемой воды, проектная, ˚C | 60 °C |
| Тип продукта | Warranty & Service |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 10.5 Килограмм |
| Вес нетто | 9 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428525381 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |