145H0503-145H0512

Warranty & Service

145H0503

Distribution unit for VX-F, with 3 connections
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Warranty & Service

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeDistribution units
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionVX-F SG Distribution unit 3 conn.
Number of connections3
Характеристика изделия
Значение
Product lineSubsystems
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Группа продуктовDistribution units
Дополнительная информацияFlow meter
Номинальное давление, первичное, бар6 bar
ОписаниеDistribution unit for VX-F, with 3 connections
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C60 °C
Тип продуктаWarranty & Service

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто10.5 Килограмм
Вес нетто9 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428525350
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm