Distribution unit SGCI

Warranty & Service

145H0380

DISTRIB. UNIT SGCL-FN, 10 CONN.TWA, LINK
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Warranty & Service

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeDistribution units
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Характеристика изделия
Значение
Material DescriptionDISTRIB. UNIT SGCL-FN, 10 CONN.TWA, LINK
Product lineSubsystems
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Группа продуктовDistribution units
ОписаниеDISTRIB. UNIT SGCL-FN, 10 CONN.TWA, LINK
Тип продуктаWarranty & Service

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто8.5 Килограмм
Вес нетто7.5 Килограмм
Volume0.072 Кубический метр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424654320
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm