145H0352-145H0362

Warranty & Service

145H0358

Distribution unit Type SG, 8 connections with flow meter
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Warranty & Service

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeDistribution units
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SG-FN, 8 CONNECTIONS
Number of connections2
Product lineSubsystems
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовDistribution units
Номинальное давление, первичное, бар10 bar
ОписаниеDistribution unit Type SG, 8 connections with flow meter
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C95 °C
Тип продуктаWarranty & Service
Число выводов коллектора напольного отопления8

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто8.907 Килограмм
Вес нетто7.5 Килограмм
Volume103.2 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428525305
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm