Warranty & Service
145H0356
Distribution unit Type SG, 6 connections with flow meter
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Warranty & Service
145H0356
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DISTRIBUTION UNIT SG-FN, 6 CONNECTIONS |
| Number of connections | 6 |
| Product line | Subsystems |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Группа продуктов | Distribution units |
| Номинальное давление, первичное, бар | 10 bar |
| Описание | Distribution unit Type SG, 6 connections with flow meter |
| Температура подаваемой воды, проектная, ˚C | 95 °C |
| Тип продукта | Warranty & Service |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 8.123 Килограмм |
| Вес нетто | 7.5 Килограмм |
| Volume | 102.555 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428525282 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |