Warranty & Service
145H0354
4 manifold loops, Right version
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Warranty & Service
145H0354
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| CE mark | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | DISTRIBUTION UNIT SG-FN, 4 CONNECTIONS |
| Number of connections | 2 |
| Product line | Subsystems |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Группа продуктов | Distribution units |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Исполнение | Right |
| Направление соединения | Up |
| Номинальное давление, первичное, бар | 6 bar |
| Описание | 4 manifold loops, Right version |
| Присоединительный размер системы отопления | 3/4" |
| Температура подаваемой воды, проектная, ˚C | 60 °C |
| Тип коллектора напольного отопления | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Тип присоединения системы отопления | G ext. thread |
| Тип продукта | Warranty & Service |
| Управление | No controller |
| Число выводов коллектора напольного отопления | 4 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 7.3 Килограмм |
| Вес нетто | 7.1 Килограмм |
| Volume | 101.7 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428525268 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |