Heating direct unit
144H2994
Тип продукта: Termix HD, Тип 1
144H2994
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.1 м³/ч |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Termix HD Barcelona |
| Product line | 33 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 6a77a6f9-4e6f-4842-a1c6-6e670246ed00 |
| SCIP dossier product name | Termix HD Barcelona |
| UL mark | No |
| Вариант кожуха | Нет |
| Высота без кожуха, мм | 550 мм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Глубина без кожуха, мм | 100 мм |
| Группа продуктов | Малые тепловые пункты |
| Диаметр трубы системы отопления | Ø18 |
| Диаметр трубы теплоснабжения | Ø18 |
| Название контроллера системы отопления | Зональный клапан |
| Направление соединения | Снизу |
| Напряжение питания [В] | 230.0 В |
| Описание | Heating direct unit |
| Присоединительный размер системы отопления | 3/4" |
| Присоединительный размер системы теплоснабжения | 3/4" |
| Размер и тип теплового пункта | Тип 1 |
| Сертификация | CE |
| Тип присоединения системы отопления | G внутр. резьба |
| Тип присоединения системы теплоснабжения | G внутр. резьба |
| Тип продукта | Termix HD |
| Тип управления системой отопления | Контроллер перепада давления + отключающий кран |
| Ширина без кожуха, мм | 260 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 15 Килограмм |
| Вес нетто | 14 Килограмм |
| Volume | 14.3 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561776310 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |