Small Stations, Termix Distribution Unit

Termix Распределительный блок MIX 5 разъёмов

144H0185

Тип продукта: Termix Распределительный блок, 5, 230.0 В, Термостатический клапан

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeDistribution units
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEENo
Material DescriptionTermix Distribution Unit Mix 5 Connectio
Mixing circuit - controlТермостатический клапан
Number of connections5
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.7d77c5db-bcca-4318-a541-d1a4c671a9c3
SCIP dossier product nameTermix Distribution Unit Mix 5 Connectio
UL markNo
Вариант кожухаБез
Характеристика изделия
Значение
Высота без кожуха, мм700 мм
Глубина без кожуха, мм175 мм
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Диаметр трубы системы отопленияØ18
Название контроллера системы отопленияRAVK
Напряжение питания [В]230.0 В
Номинальное давление, первичное, бар10 бар
ОписаниеTermix Распределительный блок MIX 5 разъёмов
Присоединительный размер системы отопления3/4"
СертификацияCE
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C95 °C
Тип коллектора напольного отопленияЛатунный с ручным воздушным клапаном
Тип присоединения системы отопленияG наруж. резьба
Тип продуктаTermix Распределительный блок
Тип управления системой отопленияТермостатич.
Число выводов коллектора напольного отопления5
Ширина без кожуха, мм520 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто30 Килограмм
Вес нетто29 Килограмм
Volume0.064 Кубический метр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5706560910944
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm