Termix Распределительный блок MIX 3 разъёма
144H0184
Тип продукта: Termix Распределительный блок, 3, 230.0 В, Термостатический клапан
144H0184
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Termix Distribution Unit Mix 3 Connectio |
| Mixing circuit - control | Термостатический клапан |
| Number of connections | 3 |
| Product line | 33 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | b7864d5d-942b-405b-a4b6-fd09aca0db64 |
| SCIP dossier product name | Termix Distribution Unit Mix 3 Connectio |
| UL mark | No |
| Вариант кожуха | Без |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Высота без кожуха, мм | 700 мм |
| Глубина без кожуха, мм | 175 мм |
| Группа продуктов | Малые тепловые пункты |
| Диаметр трубы системы отопления | Ø18 |
| Название контроллера системы отопления | RAVK |
| Напряжение питания [В] | 230.0 В |
| Номинальное давление, первичное, бар | 10 бар |
| Описание | Termix Распределительный блок MIX 3 разъёма |
| Присоединительный размер системы отопления | 3/4" |
| Сертификация | CE |
| Температура подаваемой воды, проектная, ˚C | 95 °C |
| Тип коллектора напольного отопления | Латунный с ручным воздушным клапаном |
| Тип присоединения системы отопления | G наруж. резьба |
| Тип продукта | Termix Распределительный блок |
| Тип управления системой отопления | Термостатич. |
| Число выводов коллектора напольного отопления | 3 |
| Ширина без кожуха, мм | 520 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 30 Килограмм |
| Вес нетто | 29 Килограмм |
| Volume | 0.064 Кубический метр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560901508 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |