145H1140

DRe-GI 5KVp 3VVp 6GVp ECL110 SPEC

145H1141

Тип продукта: Копия Termix Распределительный блок

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeDistribution units
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEENo
Material DescriptionDRe-GI 5KVp 3VVp 6GVp ECL110 SPEC
Характеристика изделия
Значение
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Название контроллера системы отопленияECL 110
ОписаниеDRe-GI 5KVp 3VVp 6GVp ECL110 SPEC
Тип продуктаКопия Termix Распределительный блок
УправлениеECL 110

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто11 Килограмм
Вес нетто9.5 Килограмм
Volume219.555 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162511688
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm