DRe-GI 5KVp 3VVp 5GVp ECL110 SPEC
145H1140
Тип продукта: Копия Termix Распределительный блок
145H1140
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | DRe-GI 5KVp 3VVp 5GVp ECL110 SPEC |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Product line | 33 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL mark | No |
| Группа продуктов | Малые тепловые пункты |
| Название контроллера системы отопления | ECL 110 |
| Описание | DRe-GI 5KVp 3VVp 5GVp ECL110 SPEC |
| Тип продукта | Копия Termix Распределительный блок |
| Управление | ECL 110 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 11 Килограмм |
| Вес нетто | 9.5 Килограмм |
| Volume | 219.555 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511671 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |