Distribution units SGCI - CDM
145H0892
For CDM module, stainless steel manifold, 12 loops, ICON1 Master controller
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Distribution units SGCI - CDM
145H0892
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | DISTR. UNIT CDM SGCI-FN, 12 CONN, TWA |
| Number of connections | 2 |
| Product line | Subsystems |
| PWM | Yes |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL mark | No |
| Авто-балансировка | Yes |
| Адаптивная подстройка | Yes |
| Группа продуктов | Distribution units |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Исполнение | Right |
| Мощность на выход [Вт] [Max] | 3 W |
| Направление соединения | Top |
| Напряжение питания [V] | 230V Hz 50 |
| Номинальное давление, первичное, бар | 6 bar |
| Описание | For CDM module, stainless steel manifold, 12 loops, ICON1 Master controller |
| Привод | 24V |
| Присоединительный размер системы отопления | 3/4" |
| Сертификация | CE |
| Температура подаваемой воды, проектная, ˚C | 60 °C |
| Тестирование клапана | Yes |
| Тип коллектора напольного отопления | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Тип присоединения системы отопления | G ext. thread |
| Тип продукта | Distribution units SGCI - CDM |
| Управление | ICON1 Master controller |
| Число выводов коллектора напольного отопления | 12 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 10.5 Килограмм |
| Вес нетто | 9 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424453558 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |