CDM Manifold

Distribution units SGCI - CDM

145H0890

For CDM module, stainless steel manifold, 10 loops, ICON1 Master controller
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Distribution units SGCI - CDM

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeDistribution units
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDISTR. UNIT CDM SGCI-FN, 10 CONN, TWA
Number of connections2
Product lineSubsystems
PWMYes
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo
Авто-балансировкаYes
Адаптивная подстройкаYes
Группа продуктовDistribution units
Характеристика изделия
Значение
ИсполнениеRight
Мощность на выход [Вт] [Max]3 W
Направление соединенияTop
Напряжение питания [V]230V Hz 50
Номинальное давление, первичное, бар6 bar
ОписаниеFor CDM module, stainless steel manifold, 10 loops, ICON1 Master controller
Привод24V
Присоединительный размер системы отопления3/4"
СертификацияCE
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C60 °C
Тестирование клапанаYes
Тип коллектора напольного отопленияStainless steel with flow meter and manual air vent
Тип присоединения системы отопленияG ext. thread
Тип продуктаDistribution units SGCI - CDM
УправлениеICON Wiring center
Число выводов коллектора напольного отопления10

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто10 Килограмм
Вес нетто9 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424538217
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm