CDM Module - DN20 AB-PM

CDM cooling, 10 bar, 60 °C

145B9504

CDM cooling module, DN25 AB-PM, DN20 RA-C, 24V TWA
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: CDM cooling

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeDistribution units
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEENo
Material DescriptionCDM Module - DN25 AB-PM + DN20 RA-C
MeteringPrepared for energy meter
Mixing circuit - controlThermostat
Product lineSubsystems
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Характеристика изделия
Значение
UL markNo
Высота упаковки [мм]600 mm
Глубина упаковки [мм]150 mm
Группа продуктовDistribution units
Название контроллера системы отопленияFTC/RA-C
Номинальное давление, первичное, бар10 bar
ОписаниеCDM cooling module, DN25 AB-PM, DN20 RA-C, 24V TWA
Привод24V
Присоединительный размер системы отопления3/4"
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C60 °C
Тип присоединения системы отопленияG int. Thread
Тип продуктаCDM cooling
Ширина упаковки [мм]600 mm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто6 Килограмм
Вес нетто5 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424653866