Substations, DSA0 MINI, Connection direction primary: Left, Connection direction secondary: Top, 120 kW, Primary side domestic hot water connection
861L0855
Primary side domestic hot water connection
861L0855
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application type | Direct heating |
| Capacity [KW] | 120.0 kW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Top |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DSA0 MINI-DLO120-H1WPHH |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| UL mark | No |
| Группа продуктов | Substations |
| Название контроллера системы отопления | ECL 310 |
| Название производителя | Danfoss |
| Направление соединения | Left |
| Номинальное давление, первичное, бар | 10 bar |
| Описание | Primary side domestic hot water connection |
| Тип продукта | DSA0 MINI |
| Тип управления системой отопления | Electronic |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 70 Килограмм |
| Вес нетто | 50 Килограмм |
| Volume | 606.934 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162738511 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |