DSA1 Mini Vattenfall 1

Substations, DSA0 MINI, Connection direction primary: Right, Connection direction secondary: Top, 45 kW, Direct connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller

861L0849

Direct connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeDirect heating
Capacity [KW]45.0 kW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDSA0 MINI-DRO040-H1__HH
Product lineHeavy Duty Stations
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Характеристика изделия
Значение
UL markNo
Группа продуктовSubstations
Название контроллера системы отопленияECL 310
Название производителяDanfoss
Направление соединенияRight
Номинальное давление, первичное, бар10 bar
ОписаниеDirect connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller
Тип продуктаDSA0 MINI
Тип управления системой отопленияElectronic

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто70 Килограмм
Вес нетто50 Килограмм
Volume435.099 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162738573
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm