Substations, DSA0 MINI, Connection direction primary: Left, Connection direction secondary: Top, 55 kW, Direct connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller
861L0846
Direct connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller
861L0846
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application type | Direct heating |
| Capacity [KW] | 55.0 kW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Top |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DSA0 MINI-DLO055-H1__HH |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| UL mark | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Substations |
| Название контроллера системы отопления | ECL 310 |
| Название производителя | Danfoss |
| Направление соединения | Left |
| Номинальное давление, первичное, бар | 10 bar |
| Описание | Direct connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller |
| Тип продукта | DSA0 MINI |
| Тип управления системой отопления | Electronic |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 70 Килограмм |
| Вес нетто | 50 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 435.099 Литр |
| EAN/UPC | 5715162738603 |