Substations, DSA0 MINI, Connection direction primary: Left, Connection direction secondary: Top, 45 kW, Direct connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller
861L0845
Direct connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller
861L0845
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application type | Direct heating |
| Capacity [KW] | 45.0 kW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Top |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DSA0 MINI-DLO040-H1__HH |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| UL mark | No |
| Группа продуктов | Substations |
| Название контроллера системы отопления | ECL 310 |
| Название производителя | Danfoss |
| Направление соединения | Left |
| Номинальное давление, первичное, бар | 10 bar |
| Описание | Direct connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller |
| Тип продукта | DSA0 MINI |
| Тип управления системой отопления | Electronic |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 70 Килограмм |
| Вес нетто | 50 Килограмм |
| Volume | 435.099 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162738610 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |