Small Stations, Termix VMTD MIX-I FI

Termix VMTD MIX-I FI, Тип 3, Название контроллера системы отопления: RAVK, Название контроллера ГВС: IHPT

144H3024

Тип продукта: Termix VMTD MIX-I FI, Тип 3, 10 бар, 110 °C, RAVK, IHPT

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 м³/ч
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating ActuatorRAVK
Heating Control valveVMT
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Material DescriptionTermix VMTD MIX-I-FI 3
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.e18cd833-e3e6-449d-9057-6bb8f69fa4d3
SCIP dossier product nameTermix VMTD MIX-I-FI 3
UL markNo
Вариант кожухаБез
Высота без кожуха, мм666 мм
Глубина без кожуха, мм340 мм
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Диаметр трубы ГВСØ18
Диаметр трубы системы отопленияØ18
Диаметр трубы теплоснабженияØ18
Характеристика изделия
Значение
Диаметр циркуляционной трубыØ18
Название контроллера ГВСIHPT
Название контроллера системы отопленияRAVK
Направление соединенияСнизу
Напряжение питания [В]230.0 В
Номинальное давление, первичное, бар10 бар
ОписаниеVilla Stations - Direct HE w/mix. loop + DHW
Присоединительный размер системы ГВС3/4"
Присоединительный размер системы отопления3/4"
Присоединительный размер системы теплоснабжения3/4"
Присоединительный размер циркуляционной трубы3/4"
Размер и тип теплового пунктаТип 3
СертификацияCE
Система циркуляции контура ГВСДополнительная
Статическое давление в системе ХВС, бар [Min]1.0 бар
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C110 °C
Тип присоединения системы ГВСG внутр. резьба
Тип присоединения системы отопленияG внутр. резьба
Тип присоединения системы теплоснабженияG внутр. резьба
Тип продуктаTermix VMTD MIX-I FI
Тип соединения для циркуляцииG внутр. резьба
Тип теплообменника ГВСXB06H+-1 60 G3/4" HP
Тип управления ГВСРасход/термостатический
Тип управления системой отопленияТермостатический + контроллер перепада давления
Ширина без кожуха, мм540 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто22 Килограмм
Вес нетто21 Килограмм
Volume0.119 Кубический метр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5706561808097
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm