Termix VMTD-F-MIX-B

Termix VMTD-F-MIX-B, Тип 1, Название контроллера системы отопления: RAVK, Название контроллера ГВС: AVTB

144B3805

Тип продукта: Termix VMTD-F-MIX-B, Тип 1, 16 бар, 120 °C, RAVK, AVTB

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90 м³/ч
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating ActuatorRAVK
Heating Control valveVMT
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Material DescriptionTermix VMTD-F-MIX-B-1 без кожуха МТП
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.8794ec0f-0689-4197-b58c-f8213c5fe113
SCIP dossier product nameTermix VMTD-F-MIX-B-1 T24P/Zonev.
UL markNo
Вариант кожухаДополнительно
Высота без кожуха, мм780 мм
Высота с кожухом, мм780 мм
Глубина без кожуха, мм150 мм
Глубина с кожухом, мм242 мм
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Диаметр трубы ГВСØ18
Диаметр трубы системы отопленияØ18
Характеристика изделия
Значение
Диаметр трубы теплоснабженияØ18
Диаметр циркуляционной трубыØ18
Материал кожухаСтальной лист, покрытый белым лаком, покрытие белым лаком в стене.
Название контроллера ГВСAVTB
Название контроллера системы отопленияRAVK
Направление соединенияСнизу
Номинальное давление, первичное, бар16 бар
ОписаниеTermix VMTD-F MIX-B-1 с зональнымклапаном
Присоединительный размер системы ГВС3/4"
Присоединительный размер системы отопления3/4"
Присоединительный размер системы теплоснабжения3/4"
Присоединительный размер циркуляционной трубы3/4"
Размер и тип теплового пунктаТип 1
СертификацияCE
Система циркуляции контура ГВСБез
Статическое давление в системе ХВС, бар [Min]0.5 бар
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C120 °C
Тип присоединения системы ГВСG внутр. резьба
Тип присоединения системы отопленияG внутр. резьба
Тип присоединения системы теплоснабженияG внутр. резьба
Тип продуктаTermix VMTD-F-MIX-B
Тип соединения для циркуляцииG внутр. резьба
Тип теплообменника ГВСT24-1 16 G3/4" P
Тип управления ГВСТермостатич.
Тип управления системой отопленияТермостатический + контроллер перепада давления
Ширина без кожуха, мм530 мм
Ширина с кожухом, мм540 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто23 Килограмм
Вес нетто22 Килограмм
Volume61.776 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5706560691690
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm