144H2024 Termix Compact 28 VMTD-FI 1-1

Termix Compact 28 VMTD-FI, Тип 1-3, Название контроллера системы отопления: ECL 310, Название контроллера ГВС: ECL 310

144H2026

Тип продукта: Termix Compact 28 VMTD-FI, Тип 1-3, 16 бар, 110 °C, ECL 310, AVQM

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]6.30 м³/ч
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating ActuatorAMV 20
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]8.0 м³/ч
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Material DescriptionCompact 28 VMTD-FI 1-3
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.404385e9-f879-4f21-a66b-92af53ee7d9c
SCIP dossier product nameCompact 28 VMTD-FI 1-3
UL markNo
Вариант кожухаБез
Высота без кожуха, мм890 мм
Высота с кожухом, мм890 мм
Глубина без кожуха, мм400 мм
Глубина с кожухом, мм400 мм
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Диаметр трубы ГВСØ28
Характеристика изделия
Значение
Диаметр трубы системы отопленияØ28
Диаметр трубы теплоснабженияØ28
Диаметр циркуляционной трубыØ18
Материал кожухаБез
Название контроллера ГВСECL 310
Название контроллера системы отопленияECL 310
Направление соединенияСнизу
Напряжение питания [В]230.0 В
Номинальное давление, первичное, бар16 бар
ОписаниеSubstations - Direct Heating w/mix. loop + DHW
Присоединительный размер системы ГВС1"
Присоединительный размер системы отопления1"
Присоединительный размер системы теплоснабженияG1"
Присоединительный размер циркуляционной трубы3/4"
Размер и тип теплового пунктаТип 1-3
СертификацияCE
Система циркуляции контура ГВСДа
Статическое давление в системе ХВС, бар [Min]1.0 бар
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C110 °C
Тип присоединения системы ГВСВнутренняя резьба
Тип присоединения системы отопленияВнутренняя резьба
Тип присоединения системы теплоснабженияG внутр. резьба
Тип продуктаTermix Compact 28 VMTD-FI
Тип соединения для циркуляцииВнутренняя резьба
Тип теплообменника ГВСT137L-1 20 G1"*20 H
Тип управления ГВСЭлектронный
Тип управления системой отопленияЭлектронный
Ширина без кожуха, мм1460 мм
Ширина с кожухом, мм1460 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто80 Килограмм
Вес нетто79 Килограмм
Volume0.52 Кубический метр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5706561201713
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm