Termix Compact 28 MST VMTD, Тип 2-3, Название контроллера ГВС: IHPT
144H3452
Тип продукта: Termix Compact 28 MST VMTD, Тип 2-3, 16 бар, 110 °C, IHPT
144H3452
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 2.00 м³/ч |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | VM2 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Compact 28 MST VMTD-2-3 |
| Product line | 33 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | e943a3b8-5da1-4dff-9124-54027d0b120e |
| SCIP dossier product name | Compact 28 MST VMTD-2-3 |
| UL mark | No |
| Вариант кожуха | Нет |
| Высота без кожуха, мм | 848 мм |
| Высота с кожухом, мм | 848 мм |
| Глубина без кожуха, мм | 400 мм |
| Глубина с кожухом, мм | 400 мм |
| Группа продуктов | Малые тепловые пункты |
| Диаметр трубы ГВС | Ø18 |
| Диаметр трубы системы отопления | Ø28 |
| Диаметр трубы теплоснабжения | Ø28 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диаметр циркуляционной трубы | Ø18 |
| Материал кожуха | Без |
| Название контроллера ГВС | IHPT |
| Название контроллера системы отопления | ECL 120 |
| Направление соединения | Снизу |
| Напряжение питания [В] | 230.0 В |
| Номинальное давление, первичное, бар | 16 бар |
| Описание | District heating substation for direct heating andinstantaneous domestic hot water. |
| Присоединительный размер системы ГВС | G3/4" |
| Присоединительный размер системы отопления | 1" |
| Присоединительный размер системы теплоснабжения | G1" |
| Присоединительный размер циркуляционной трубы | 3/4" |
| Размер и тип теплового пункта | Тип 2-3 |
| Сертификация | CE |
| Система циркуляции контура ГВС | Дополнительная |
| Статическое давление в системе ХВС, бар [Min] | 1.0 бар |
| Температура подаваемой воды, проектная, ˚C | 110 °C |
| Тип присоединения системы ГВС | Внутренняя резьба |
| Тип присоединения системы отопления | Внутренняя резьба |
| Тип присоединения системы теплоснабжения | Внутренняя резьба |
| Тип продукта | Termix Compact 28 MST VMTD |
| Тип соединения для циркуляции | G внутр. резьба |
| Тип теплообменника ГВС | XB06H+-1 40 G3/4"*20 H |
| Тип управления ГВС | Расход/термостатический |
| Тип управления системой отопления | Электронный |
| Ширина без кожуха, мм | 905 мм |
| Ширина с кожухом, мм | 905 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 44 Килограмм |
| Вес нетто | 42 Килограмм |
| Volume | 0.307 Кубический метр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706562243583 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |