Termix, Compact  28 MST VMTD-2-1

Termix Compact 28 MST VMTD, Тип 2-2, Название контроллера ГВС: IHPT

144H3451

Тип продукта: Termix Compact 28 MST VMTD, Тип 2-2, 16 бар, 110 °C, IHPT

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]2.00 м³/ч
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVM2
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Material DescriptionCompact 28 MST VMTD-2-2
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.ed29a62b-8e47-4e20-a84b-e2f2c7759948
SCIP dossier product nameCompact 28 MST VMTD-2-2
UL markNo
Вариант кожухаНет
Высота без кожуха, мм848 мм
Высота с кожухом, мм848 мм
Глубина без кожуха, мм400 мм
Глубина с кожухом, мм400 мм
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Диаметр трубы ГВСØ18
Диаметр трубы системы отопленияØ28
Диаметр трубы теплоснабженияØ28
Характеристика изделия
Значение
Диаметр циркуляционной трубыØ18
Материал кожухаБез
Название контроллера ГВСIHPT
Название контроллера системы отопленияECL 120
Направление соединенияСнизу
Напряжение питания [В]230.0 В
Номинальное давление, первичное, бар16 бар
ОписаниеDistrict heating substation for direct heating andinstantaneous domestic hot water.
Присоединительный размер системы ГВСG3/4"
Присоединительный размер системы отопления1"
Присоединительный размер системы теплоснабженияG1"
Присоединительный размер циркуляционной трубы3/4"
Размер и тип теплового пунктаТип 2-2
СертификацияCE
Система циркуляции контура ГВСДополнительная
Статическое давление в системе ХВС, бар [Min]1.0 бар
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C110 °C
Тип присоединения системы ГВСВнутренняя резьба
Тип присоединения системы отопленияВнутренняя резьба
Тип присоединения системы теплоснабженияВнутренняя резьба
Тип продуктаTermix Compact 28 MST VMTD
Тип соединения для циркуляцииG внутр. резьба
Тип теплообменника ГВСXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
Тип управления ГВСРасход/термостатический
Тип управления системой отопленияЭлектронный
Ширина без кожуха, мм905 мм
Ширина с кожухом, мм905 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто44 Килограмм
Вес нетто42 Килограмм
Volume0.307 Кубический метр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5706562243576
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm