S 22

S 22 (A266)

145G4411

Тип продукта: S 22 (A266), 10 бар, 110 °C, VS2 20

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveVS2 20
DHW control valve kvs value [m3/h]2.50 м³/ч
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 м³/ч
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Material DescriptionS22 (25) XB37M30, ECL310/A266 ISO mK Std
Material Description (Short TeS 22, M30, ECL 310/A266, Std. (25)
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo
Высота без кожуха, мм1037 мм
Высота с кожухом, мм1037 мм
Глубина без кожуха, мм370 мм
Глубина с кожухом, мм400 мм
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Диаметр трубы ГВСØ22
Диаметр трубы системы отопленияØ22
Характеристика изделия
Значение
Диаметр трубы теплоснабженияØ22
Марка насоса системы отопленияWilo
Материал кожухаСтальной лист, покрытый белым лаком
Название контроллера ГВСECL 310 / A266
Название контроллера системы отопленияECL 310 / A266
Направление соединенияСнизу
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
Номинальное давление, первичное, бар10 бар
ОписаниеS22 (25) XB37M30, ECL310/A266 ISO mK Std
Присоединительный размер системы ГВС1"
Присоединительный размер системы отопления1"
Присоединительный размер системы теплоснабжения1"
Размер и тип теплового пунктаM30
Регулятор перепада давленияAVP-F
Система циркуляции контура ГВСДа
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C110 °C
Тип насоса системы отопленияPara 15-130/6-43/SC-12
Тип присоединения системы ГВСВнутренняя резьба
Тип присоединения системы отопленияВнутренняя резьба
Тип присоединения системы теплоснабженияВнутренняя резьба
Тип продуктаS 22 (A266)
Тип теплообменника ГВСXB37M-1 30
Тип управления ГВСЭлектронный
Тип управления системой отопленияЭлектронный
Ширина без кожуха, мм545 мм
Ширина с кожухом, мм600 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто52 Килограмм
Вес нетто50 Килограмм
Volume390.142 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162519783
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm